Wodorowe zasilanie awaryjne dla tuneli komunikacyjnych z H2 Powercell GmbH Realizacja zasilania awaryjnego opartego na ogniwach paliwowych w tunelu Mosi w Szwajcarii w oparciu o naszą otwartą platformę automatyzacji. Pełne referencje klienta w pliku PDF zawierają szczegółowe informacje techniczne.
Profil klienta
Systemy ogniw paliwowych do zastosowań krytycznych
- H2 Powercell GmbH, z siedzibą w Emsdetten, opracowuje, produkuje i sprzedaje modułowe systemy ogniw paliwowych do niezawodnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
- Koncentruje się na modułowych rozwiązaniach wodorowych do zastosowań prywatnych, komercyjnych i przemysłowych, które łączą w sobie zrównoważony rozwój i rentowność.
- H2 Powercell GmbH oferuje różne produkty, takie jak H2 PowerCube i H2 SecurePower – pionierskie technologie zasilania neutralne pod względem emisji CO₂.
Wyzwanie
Niezawodna energia dla systemów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
W tunelu Mosi zasilanie awaryjne musi niezawodnie chronić systemy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w przypadku awarii prądu. Obejmuje to technologię sygnalizacji, oświetlenie awaryjne i całą komunikację danych, aby w razie potrzeby móc bezpiecznie wyłączyć odpowiednie systemy. Wymaga to mocy szczytowej 8 kW. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić średnią moc 7 kW przez ponad 20 godzin.
Oprócz wydajności projekt obejmował również inne wymagania. Należała do nich wysoka dostępność systemu dzięki redundancji na poziomie stosu ogniw paliwowych. Wymagana była również kompaktowa integracja całego systemu w szafie sterowniczej. Ponadto system musiał być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była jego późniejsza rozbudowa w celu podwojenia szczytowej wydajności przy zachowaniu tego samego czasu podtrzymania.
Rozwiązanie
W filmie uczestnicy projektu przedstawiają wdrożenie systemu zasilania awaryjnego w tunelu Mosi i pokazują, jak otwarta automatyzacja i technologia wodorowa współpracują ze sobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Kompaktowa integracja i skalowalność
W przypadku awarii rozwiązanie to umożliwia kontrolowane i bezpieczne zamknięcie tunelu. Funkcje istotne dla bezpieczeństwa, takie jak urządzenia sygnalizacyjne, oświetlenie awaryjne i wentylacja dróg ewakuacyjnych, pozostają niezawodnie dostępne.
Zintegrowana koncepcja sterowania zastępuje kilka wcześniej oddzielnych systemów PLC. Centralny sterownik PLCnext Control AXC 2152 obsługuje teraz wszystkie funkcje sterowania i monitorowania. Zmniejsza to czasochłonność planowania interfejsów i koordynacji, przyspiesza uruchomienie i zwiększa niezawodność eksploatacyjną.
W połączeniu z Axioline Smart Element (modułami we/wy) możliwa jest modułowa implementacja oszczędzająca miejsce. Ponadto w razie potrzeby można łatwo zrealizować dodatkowe wejścia/wyjścia sygnałowe lub większą moc kontrolera bez zmiany architektury systemu. Platforma jest zgodna z normą IEC 62443, dzięki czemu spełnia kluczowe wymogi cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej.
Kontakt
Produkty
Nie widzisz jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100 000 naszych produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.
Podsumowanie
Podstawy technologiczne dla przyszłych koncepcji zasilania awaryjnego
Projekt w tunelu Mosi pokazuje, że systemy zasilania awaryjnego oparte na ogniwach paliwowych są potężną i zrównoważoną alternatywą dla konwencjonalnych generatorów Diesla.
Tworzymy podstawy technologiczne do niezawodnego wdrażania nowych koncepcji energetycznych za pomocą otwartej platformy automatyzacji PLCnext Technology. Platforma w decydujący sposób przyczynia się do zmniejszenia złożoności systemu, zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej i umożliwienia opłacalnej realizacji zrównoważonych rozwiązań zasilania awaryjnego.
Zdobywanie doświadczenia z technologiami wodorowymi sprawia, że system ten jest ważną bazą dla operatora tunelu. Jednocześnie stanowi wiarygodną podstawę dla przyszłych projektów, w których zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo zasilania pójdą w parze.