Warto wiedzieć ·
15.09.2025

Czym jest Smart Manufacturing? Smart Manufacturing ma na celu połączenie świata fizycznego i cyfrowego, aby umożliwić sieciową i samooptymalizującą się produkcję.

Widok ramion robota w zakładzie produkcyjnym

Streszczenie

Świat produkcji przechodzi głębokie zmiany. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowych doświadczamy transformacji, którą można podsumować terminem „Smart Manufacturing“. Inteligentna produkcja to znacznie więcej niż tylko automatyzacja poszczególnych procesów. Jest to kompleksowa rewolucja cyfrowa, której celem jest uczynienie procesów produkcyjnych bardziej wydajnymi, elastycznymi i zorientowanymi na przyszłość.

Ręka obsługująca laptopa przed zakładem przemysłowym

Smart Manufacturing: definicja

Smart Manufacturing, czyli inteligentna produkcja integruje nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne z zaawansowanymi procesami produkcyjnymi. Celem jest wydajny, połączony w sieć i adaptacyjny system produkcyjny, będący głównym elementem Industry 4.0.

Maszyny, systemy i produkty komunikują się i wymieniają dane w czasie rzeczywistym. Pozwala to na monitorowanie, analizę i optymalizację procesów. „Inteligencja” wynika z możliwości uczenia się na podstawie danych, przewidywania i podejmowania autonomicznych decyzji w celu usprawnienia procesów.

Centralny element inteligentnej produkcji

Inteligentna fabryka przyszłości to fizyczna realizacja inteligentnej produkcji. Maszyny, instalacje i systemy są w nim połączone w cyfrową sieć. Procesy produkcyjne są nie tylko zautomatyzowane, ale także inteligentne i samoorganizujące się.

Produkty komunikują się z maszynami i sterują ich ścieżką produkcyjną. Czujniki stale rejestrują dane dotyczące stanu maszyny, jakości produktu i przepływu materiału. Dane te są analizowane w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji wąskich gardeł, przewidywania konserwacji (konserwacja predykcyjna) i zwiększenia wydajności. Fabryka przyszłości jest elastyczna, dostosowuje się dynamicznie i jest gotowa na przyszłość produkcji.

Ludzki palec i palec robota dotykają się na niebieskim tle

Podstawowe technologie

Realizacja inteligentnej produkcji jest możliwa dzięki szeregowi kluczowych technologii, które współpracują ze sobą w celu napędzania cyfrowej transformacji produkcji. Technologie te stanowią podstawę inteligentnej produkcji.

  • IIoT i czujniki: Połączone w sieć maszyny z czujnikami rejestrują dane takie jak temperatura, ciśnienie i stan produkcji w czasie rzeczywistym.
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Analizuj duże zbiory danych, rozpoznawaj wzorce, przewiduj i optymalizuj procesy w sposób autonomiczny.
  • Big data i analizy: Przekształcanie ogromnych ilości danych w użyteczne informacje w celu zwiększenia wydajności i podejmowania strategicznych decyzji.
  • Automatyzacja i robotyka: Coboty współpracują z ludźmi w sposób elastyczny i precyzyjny.
  • Chmura i Edge Computing: Przetwarzanie danych scentralizowane i bezpośrednio na maszynie w celu szybkiego reagowania.
  • Cyfrowe bliźniaki: Wirtualne obrazy do symulacji i optymalizacji.
  • Cyberbezpieczeństwo: Ochrona przed atakami dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa.

Korzyści dla firm

Wdrożenie inteligentnej produkcji oferuje firmom szeroki zakres korzyści, które wykraczają daleko poza zwykłą redukcję kosztów i wzmacniają w sposób zrównoważony ich konkurencyjność.

  • Efektywność i produktywność: Automatyzacja, analiza danych w czasie rzeczywistym i zoptymalizowane procesy skracają czas przestojów i zwiększają wykorzystanie mocy produkcyjnych.
  • Elastyczność: Szybka adaptacja do nowych wymagań, wariantów produktów i warunków rynkowych.
  • Jakość: Wczesne wykrywanie usterek zmniejsza liczbę odrzutów i podnosi jakość produktu.
  • Zrównoważony rozwój: Precyzyjna kontrola zasobów poprawia równowagę środowiskową i zmniejsza koszty.
  • Nowe modele biznesowe: Cyfrowa produkcja umożliwia innowacyjne podejścia, takie jak „produkt jako usługa” i tworzy przewagę konkurencyjną.
Ręka wskazująca symbole sieci przed zakładem przemysłowym

Wyzwania podczas wdrażania

Złożoność integracji systemu
Integracja heterogenicznych systemów, starych maszyn i nowych technologii jest dużym wyzwaniem. Płynna komunikacja między wszystkimi komponentami ma kluczowe znaczenie dla wydajnego systemu inteligentnej produkcji.

Bezpieczeństwo i ochrona danych
Usieciowienie maszyn i wymiana wrażliwych danych produkcyjnych zwiększają ryzyko cyberataków. Aby zapewnić ochronę swoim systemom i danym, firmy muszą wdrożyć solidne strategie cyberbezpieczeństwa.

Kwalifikacje pracowników
Przejście od procesów manualnych do sterowanych cyfrowo wymaga szkolenia w takich obszarach jak analiza danych, aplikacje AI i obsługa inteligentnych systemów.

Wysokie koszty inwestycji
Początkowe inwestycje w nowe technologie, oprogramowanie i infrastrukturę wymagają jasnych strategii i kalkulacji zwrotu z inwestycji.

Zmiana kulturowa w firmie

Transformacja cyfrowa to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także kulturowe. Opór przed zmianami, strach przed utratą pracy i potrzeba ponownego przemyślenia tradycyjnych sposobów pracy mogą spowolnić wdrażanie. Kluczowe znaczenie dla sukcesu mają otwarta komunikacja i zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie

Inteligentna produkcja to nie moda, ale przyszłość produkcji. W świecie globalnej sieci wydajność, elastyczność i inteligencja mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Transformacja cyfrowa postępuje, napędzana przez nowe technologie i dynamiczne rynki.

Firmy korzystające z inteligentnej produkcji optymalizują procesy, obniżają koszty, poprawiają jakość i otwierają nowe obszary działalności. Inteligentna produkcja promuje innowacje, tworzy nowe miejsca pracy i wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Jeśli chcesz pozostać konkurencyjny, musisz zainwestować w cyfryzację już teraz.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład