Warto wiedzieć ·
09.05.2025

Czym jest Predictive Maintenance? Konserwacja predykcyjna to metoda wykorzystująca technologie Industry 4.0 do monitorowania stanu maszyn i przewidywania potencjalnych awarii.

Konserwacja predykcyjna w przemyśle motoryzacyjnym

Streszczenie

Predictive Maintenance, znana również jako konserwacja profilaktyczna lub predykcyjna, to innowacyjna strategia konserwacji, która ma na celu zminimalizowanie czasu przestojów i wydłużenie żywotności maszyn w przemyśle i budowie maszyn. Wykorzystanie analizy danych i technologii predykcyjnych sprawia, że konserwacja jest bardziej wydajna i opłacalna.

Linia produkcyjna w przemyśle motoryzacyjnym z predykcyjnym utrzymaniem ruchu

Konserwacja profilaktyczna skraca czas przestojów

Obszary zastosowania konserwacji predykcyjnej

Obszary zastosowania konserwacji predykcyjnej są zróżnicowane i dalekosiężne. Obejmują one zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i przemysł motoryzacyjny oraz produkcję elektroniki. Konserwacja predykcyjna jest szczególnie korzystna wszędzie tam, gdzie nieplanowane czasy przestojów mogą powodować wysokie koszty.

Dane konserwacji predykcyjnej na ekranach

Predictive Maintenance oznacza ciągłe monitorowanie danych

Jak działa Predictive Maintenance?

Predictive Maintenance polega na ciągłym monitorowaniu stanu maszyny za pomocą zainstalowanych czujników. W celu wykrycia trendów lub anomalii czujniki te zbierają dane dotyczące działania, które są następnie analizowane. Modele uczenia maszynowego są wykorzystywane do przewidywania, kiedy i która część maszyny może ulec awarii.

Podstawy techniczne

Techniczne podstawy konserwacji predykcyjnej obejmują zaawansowane czujniki, przetwarzanie w chmurze i zaawansowane metody analizy danych. Zebrane dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy są natychmiast informowane o stanie swoich systemów i w razie potrzeby mogą podjąć odpowiednie działania.

Obiekt przemysłowy z zielonymi lampkami

Technologie predykcyjne zapewniają wyższą dyspozycyjność systemów

Przykłady z praktyki

Wiele branż, w tym produkcja i budowa maszyn, zaczęło już wdrażać konserwację predykcyjną. Jednym z przykładów jest przemysł motoryzacyjny, w którym konserwacja predykcyjna pomogła zoptymalizować częstotliwość konserwacji maszyn produkcyjnych, tym samym znacznie zwiększając zarówno efektywność operacyjną, jak i wydajność produkcji. W branży lotniczej technologie predykcyjne pomagają zwiększyć bezpieczeństwo samolotów, ułatwiając planowanie prac konserwacyjnych i zapobiegając nieoczekiwanym awariom.

Korzyści

  • Zmniejszone koszty konserwacji: Ukierunkowana konserwacja oparta na rzeczywistych danych pozwala uniknąć niepotrzebnych prac konserwacyjnych i wysokich kosztów.
  • Minimalizacja nieplanowanych uszkodzeń: Rozpoznając potencjalne problemy na wczesnym etapie, można znacznie skrócić czas nieplanowanych przestojów.
  • Wydłużenie okresu eksploatacji maszyn: Regularna i dostosowana do potrzeb konserwacja prowadzi do wydłużenia okresu eksploatacji maszyn.
  • Zwiększona wydajność i produktywność: Unikając przestojów, nie dopuszcza się do przerw w produkcji, co skutkuje wyższą produktywnością.

Predictive i Preventive Maintenance

Podczas gdy konserwacja zapobiegawcza opiera się na regularnych, wcześniej zaplanowanych pracach konserwacyjnych, w ramach których części są wymieniane lub sprawdzane niezależnie od tego, czy występuje jakiekolwiek zużycie, konserwacja predykcyjna ma na celu podjęcie działań w oparciu o rzeczywisty stan maszyny. Interwencja ma miejsce tylko wtedy, gdy analiza wskazuje, że uszkodzenie jest prawdopodobne.

Osoba z tabletem w zakładzie produkcyjnym

Strategie konserwacji są planowane na podstawie analizy danych

Prescriptive Maintenance

Inną zaawansowaną strategią konserwacji jest konserwacja preskryptywna (Prescriptive Maintenance), która nie tylko przewiduje, kiedy należy przeprowadzić konserwację, ale także przedstawia konkretne zalecane działania. Ten rodzaj konserwacji wykorzystuje również analizy danych w celu znalezienia optymalnej procedury minimalizującej czas i koszty przestojów.

Predictive Maintenance vs. Preventive Maintenance

Porównanie tych dwóch podejść pokazuje, że konserwacja predykcyjna oferuje oparty na danych, adaptacyjny i skuteczny sposób optymalizacji prac konserwacyjnych. Z drugiej strony konserwacja zapobiegawcza jest łatwiejsza do wdrożenia, ale mniej elastyczna i opłacalna.

Kroki do wdrożenia

  1. Rejestrowanie danych: Instalacja odpowiednich czujników do monitorowania wydajności maszyny.
  2. Analiza danych: Przetwarzanie i analizowanie zebranych danych w celu wykrycia wzorców i anomalii.
  3. Prognoza: Zastosowanie modeli uczenia maszynowego do przewidywania możliwych awarii.
  4. Tworzenie i wdrożenie planu konserwacji: Planowanie i wdrażanie działań konserwacyjnych w oparciu o wyniki analizy.
Osoba z tabletem w hali przemysłowej

Dane mają kluczowe znaczenie dla konserwacji profilaktycznej

Wyzwania podczas wdrażania

Mimo że korzyści płynące z konserwacji predykcyjnej są oczywiste, firmy często stają przed wyzwaniami związanymi z jej wdrożeniem. Kluczową kwestią jest dostęp do wysokiej jakości danych. Bez precyzyjnych i kompleksowych danych prognozy konserwacji predykcyjnej mogą być niedokładne. Co więcej, wdrożenie konserwacji predykcyjnej wymaga znacznych początkowych inwestycji w technologię i szkolenia, a także zmian w istniejących procesach pracy.

Cztery rodzaje strategii konserwacji

Istnieją cztery główne rodzaje strategii konserwacji:

  • Corrective Maintenance (konserwacja naprawcza): Reaktywne prace konserwacyjne, które są przeprowadzane natychmiast po wystąpieniu problemu.
  • Preventive Maintenance (konserwacja zapobiegawcza): Regularna, cykliczna konserwacja zapobiegająca awariom.
  • Predictive Maintenance (konserwacja predykcyjna): Prognozy oparte na danych do planowania konserwacji.
  • Prescriptive Maintenance (konserwacja zapobiegawcza): Rozszerzenie konserwacji predykcyjnej o konkretne zalecane działania.

Podsumowanie

Predictive Maintenance stanowi znaczący postęp w strategii konserwacji, pomagając firmom zwiększyć niezawodność dzięki analizie danych, a jednocześnie zwiększyć wydajność dzięki konserwacji profilaktycznej. Aby sprostać wyzwaniom przyszłości, integracja technologii takich jak IoT, big data i uczenie maszynowe sprawia, że konserwacja profilaktyczna jest kluczową częścią nowoczesnego krajobrazu Industry 4.0 i oferuje innowacyjne narzędzia dla specjalistów z branży przemysłowej, produkcji i budowy maszyn.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład