Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów połączeniowych, szerokość: 20 mm, wysokość: 21,6 mm, głębokość: 8,1 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Zaślepki
Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 6 mm i grubości materiału 2 ... 8 mm
Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 4 mm i grubości materiału 1,5... 6 mm
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów połączeniowych, szerokość: 15 mm, wysokość: 21,6 mm, głębokość: 8,1 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (FKDSO), szerokość: 15,9 mm, wysokość: 18,4 mm, głębokość: 10,97 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy
Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona
Obudowa na szynę DIN, Zaślepka do otworu TBUS, szerokość: 5,8 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 6,6 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO), szerokość: 15 mm, wysokość: 19,05 mm, głębokość: 12,3 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021)