Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, żółty (RAL 1018), opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Etykiety ostrzegawcze
Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, Mieszanka kolorów (Mixed Color), opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 25, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, żółty (RAL 1018), opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 100 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm
Etykieta ostrzegawcza, Arkusz, Mieszanka kolorów (Mixed Color), opisany: Błyskawica, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 110, wysokość pola tekstowego: 12,5 mm, szerokość pola tekstowego: 12,5 mm
Etykieta ostrzegawcza, Karta, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 38,2 mm, szerokość pola tekstowego: 44 mm
Etykieta ostrzegawcza, Karta, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 76,36 mm, szerokość pola tekstowego: 88 mm
Etykieta ostrzegawcza, Rolka, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 26 mm, szerokość pola tekstowego: 52 mm
Etykieta ostrzegawcza, Karta, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 73,36 mm, szerokość pola tekstowego: 88 mm
Etykieta ostrzegawcza, Karta, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 19,09 mm, szerokość pola tekstowego: 22 mm
Etykieta ostrzegawcza, Rolka, żółty (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 37 mm, szerokość pola tekstowego: 74 mm