Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny
Śruby zamykające
Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: Pg16, kolor: jasnoszary RAL 7035
Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem
Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem
Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem
Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego
Zaślepki, metalowe, rozmiar: M16
Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny
Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: Pg21, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem
Zaślepka zamykająca 7/8" z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd 7/8"