Genel bakisa dön

IEC 62305-3'e göre standartlaştırılmış test

IEC 62305-3 koruma cihazları için tekrar edilen testleri tanımlar.

Standartla uyumlu test ve dokümantasyon

IEC 62305-3'e uygun olarak aşırı gerilim koruma cihazları düzenli test edilmelidir (aşağıdaki tabloya bakın). Standart test sonuçlarının takip edilebilir dokümantasyonunu da gerektirmektedir.

  • ImpulseCheck aşırı gerilim koruma cihazlarının durumunu sürekli izler. Bir tuşa basarak ilgili rapor her zaman oluşturulabilir.
  • CHECKMASTER 2 koruma fişlerini test eder ve test sonuçlarını dahili belleğe kaydeder.
  • Kaydedilen test sonuçlarının çıktısı istenildiği zaman alınabilir.
  • Test raporu ürün kodunu ve test sonucunu tarih ve zamanla birlikte kaydeder.
  • PC'ye veri transferi USB bellek üzerinden yapılır.
  • Kayıt dosyaları CSV formatında saklanır ve excel tipi uygulamalarda işlenir.
Yıldırım koruma seviyesiI ve IIIII ve IV
Görsel kontrol (zaman aralığı)Yıllıkİki yılda bir
Kapsamlı testİki yılda bir4 yılda bir
Kritik sistemlerin kapsamlı kontrolüYıllıkYıllık

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • IEC 62305-3'e göre standartlaştırılmış test

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Hizmet

Arestör test sistemiyle izleme

Arestör testiyle ilgili eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat