Test ve izleme cihazları

Test ve izleme cihazları

İster gerçek zamanlı bulut tabanlı, ister manüel olsun, test ve izleme cihazlarımız sistem sürekliliğini arttırmanın etkin bir yoludur. Aşırı gerilimler elektrik tesisatlarını ve koruma devrelerini aşırı yükleyebilir. Sisteminizin ve aşırı gerilim korumanızın durumunu erken bir aşamada, arızalar meydana gelmeden önce tespit edin.

Avantajlarınız

  • Önlem amaçlı bir kontrolle aşırı gerilim koruma cihazlarının mevcut durumunu tespit edin
  • Yüksek düzeyde kalite ve emniyet: Test algoritmalarının ve güncelleme fonksiyonunun otomatik olarak ayarlanması sizi daima güncel tutar.
  • ImpulseCheck ile dijital katma değer ve hizmetleri kullanın
  • Aşırı gerilim koruması için yardım sistemi, COMPLETE line sisteminin bir parçasıdır
Dört iletkenli ImpulseCheck aşırı gerilim arestörü

ImpulseCheck, bir aşırı gerilim koruma cihazında dört iletkeni izler

ImpulseCheck - aşırı gerilim koruması için destek sistemi.

Aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler), arka planda çalışırken daima özel gerekliliklere tabidir. Genellikle tesisatlarınızı EMC olaylarına karşı koruduklarını fark etmezsiniz. Koruma cihazınızın mevcut durumunu bilmezsiniz.

ImpulseCheck, enerji hatları aşırı gerilim koruması için dünyanın ilk akıllı destek sistemidir. Her bir koruma cihazının sağlık durumu bulut bağlantısı üzerinden ölçülür. Bu işlev yeni dijital hizmetlerin yolunu açar.

İzlenmekte olan aşırı gerilim koruma cihazlarının ve dolayısıyla sisteminizin gerçek yükünü tespit edebilirsiniz. Bu sayede arızalar tahmin edilebilir ve bakım işlemini daha etkili şekilde programlayabilirsiniz.

ImpulseCheck izleme cihazı veya CHECKMASTER 2 test cihazı

ImpulseCheck, enerji besleme hatlarının aktif iletkenlerini izler. Aşırı gerilim koruması tesis edilmemiş olsa bile, sistem üzerindeki yük hakkında sonuç çıkarmayı mümkün kılan darbeler ölçülür. ImpulseCheck, aşırı gerilim koruma cihazlarınızın sağlık durumunun yenilikçi ve otomatik hesaplanması için en iyi seçenektir. ImpulseCheck destek sistemi, tip 1 ve 2 enerji hatlarına yönelik aşırı gerilim koruma cihazları için kullanılan bir izleme cihazıdır.

Diğer yandan, CHECKMASTER 2, Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarının neredeyse tamamıyla kullanılabilen bir taşınabilir test cihazıdır. CHECKMASTER 2 ile, MCR ve veri teknolojisinde veya besleme sistemleri için kullanılan aşırı gerilim koruma fişlerini manüel olarak test edebilirsiniz.

CHECKMASTER 2 SPD test cihazı

CHECKMASTER 2: Çeşitli tasarımlar ve devreler için test cihazı

Güvenli aşırı gerilim koruma için düzenli kontrol

IEC 62305-3'e göre aşırı gerilim koruma cihazları düzenli olarak test edilmelidir Standart ayrıca, test değerlerinin takip edilebilir dokümantasyonunu da istemektedir.

ImpulseCheck, aşırı gerilim koruma cihazlarını gerçek zamanda izler. Herhangi bir anda tek tuşa basmak suretiyle mevcut durumu belge olarak alabilirsiniz.

CHECKMASTER 2 testleri manuel olarak yapılmalıdır

  • SPD fişleri, ilgili test ünitesine takılır
  • Gerçek test otomatik olarak yapılır.
  • CHECKMASTER 2 test cihazı tüm sonuçları kendi iç hafızasına kaydeder.
  • Kaydedilen test sonuçlarının çıktısı derhal veya daha sonra alınabilir.
  • Test raporu, tarih ve zamanla birlikte ürün adını ve test sonucunu içerir.
Barkod tarayıcı

Barkod tarayıcı ile test nesnelerinin kolay tanımlanması

CHECKMASTER 2'nin iç barkod tarayıcısı ile test nesnelerinin kolay tanımlanması

CHECKMASTER 2, Phoenix Contact'ın aşırı gerilim koruma cihazlarını belirli elektriksel özelliklerine göre test eder. Barkod tarayıcı, sipariş numaralarının hatasız kaydedilmesini garanti eder.

Test nesnesini ilgili test adaptörüne takın. Tarayıcı, cihaz tipini algıladığında test otomatik olarak başlar.

Alternatif olarak, test adaptörüne taktıktan sonra, dokunmatik panel yoluyla test nesnesinin sipariş numarasını girebilirsiniz.

LM-S – Yıldırım izleme sistemi


LM-S yıldırım izleme sisteminin değerlendirme ünitesi ve sensörü

Uzaktan izleme içn LM-S yıldırım izleme sistemi

Yıldırım izleme

Yıldırım darbeleri hakkında çevrimiçi bildirimler alın ve yük odaklı bakımdan yararlanın.

İzleme sistemi, yıldırım darbe akımlarıyla ilgili tüm önemli parametreleri algılar ve analiz eder. Değerlendirme ve uzaktan sinyalizasyon gerçek zamanda yapılır. İşletim parametreleri ve ölçüm değerleri bir araya getirilerek, kontrol ve bakımla ilgili karar almak için daha iyi bir temel sağlanır.

Bu, sizin için aşağıdaki avantajlara yol açar:

  • Akıllı izleme sistemi sayesinde yıldırım akımı yüklerinin kolay algılanması ve değerlendirilmesi
  • Kesintisiz uzaktan izleme sayesinde daha iyi bakım planlaması
  • Entegre web sunucusu sayesinde kolay veri çıkışı ve konfigürasyon
  • RJ45 Ethernet arayüzü ile standart network sistemlerine entegrasyon