Emniyet röleleri

Emniyet röleleri

Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.

Yeni ürünler

PSRuni-L çok işlevli güvenlik cihazı
PSR-MC35 Ex i kendinden emniyetli güvenlik rölesi

Çok fonksiyonlu emniyet röleleri

Tek cihazda iki koruma fonksiyonu

PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki adede kadar emniyet fonksiyonu izlenebilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.

Temel özellikler

  • Döner kodlama anahtarları aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
  • Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
  • İki bağımsız devrenin izlenmesi
  • Toplam genişlik: 22,5 mm
  • Push-in bağlantı teknolojisi

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın güvenlik fonksiyonlarını kapsayarak evrensel kullanım
  • Bireysel gereksinimlere esnek adaptasyon
  • Tek bir cihazda iki adede kadar güvenlik fonksiyonunun yer tasarrufu sağlayan ve verimli bir şekilde izlenmesi
  • Doğrudan cihaz üzerinde kolay yapılandırma ile hızlı başlatma
  • En yüksek emniyet seviyesi olan SIL 3/PL e'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir

Ex alanı için güvenlik röleleri

Bölge 0'daki sinyal jeneratörlerinin izlenmesi

PSR-MC35 Ex i güvenlik rölesi kendinden emniyetli giriş kontaklarına sahiptir ve özellikle potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda acil durum kapatma anahtarları veya emniyetli kapı anahtarları gibi tek veya iki kanallı sinyal üreteçlerini izlemek için uygundur.

Temel özellikler

  • IECEx ve ATEX'e uygun olarak sertifikalandırılmıştır
  • bölge 0'a kadar 2 kendinden emniyetli giriş
  • Zone 2'ye montaja uygundur
  • Toplam genişlik: 17,5 mm
  • Otomatik veya manüel, denetimli başlatma
  • Push-in Teknolojisi

Avantajlarınız

  • Baskılı devre kartının ek koruyucu kaplaması ile paslanma koruması
  • +60°C'ye kadar geniş sıcaklık aralıklarında bile son derece güvenilir
  • Zorlu ortam koşullarında bile PL e veya SIL 3'e kadar üst düzey emniyet
  • Push-in Teknolojisiyle kablolama süresini kısaltın
  • Kompakt toplam genişlik sayesinde yerden tasarruf

Çeşitli makine uygulamaları için üç ürün serisi

Kompakt emniyet rölelerimiz dünyanın her yerinde makine imalatı uygulamalarının taleplerini karşılamaktadır. Esas olarak gıda, ambalajlama ve montaj yükleme-boşaltma makinelerinde kullanılırlar.

PSRmini emniyet rölesi

6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri

Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri

PSRmini röleler pazardaki en ince emniyet röleleridir. PSRmini emniyet röleleri, performanstan taviz vermeden kontrol panosunda %70 daha az yer kaplar.

  • Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için çok çeşitli emniyet röleleri
  • 6 mm ve 12 mm ince muhafazalar
  • 1 - 3 kumanda devreli emniyet röleleri
  • 5 kumanda devresi ile kontak genişlemesi mümkündür
  • Vidalı veya yaylı bağlantı
PSRclassic emniyet röleleri

Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri

PSRclassic geleneksel emniyet röleleri

PSRclassic geleneksel emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.

  • Acil durdurma düğmeleri, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş çeşitlilik
  • 17,5 mm'den başlayan muhafaza genişlikleri
  • Çok çeşitli versiyonlar
  • Sekiz taneye kadar kumanda devresiyle kullanılabilir
  • Vidalı veya yaylı bağlantı
Çok fonksiyonlu emniyet rölesi

İki adede kadar ayarlanabilir güvenlik fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu güvenlik rölesi

PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri

PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapılabilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.

  • Döner kodlama anahtarı aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
  • Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
  • İki bağımsız devrenin izlenmesi
  • Toplam genişlik: 22,5 cm
  • Push-in bağlantı teknolojisi

Makine imalatı için kompakt, modüler güvenlik teknolojisi

Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Fonksiyonel emniyet giderek daha önemli bir rol oynuyor. Standartlar ve yönetmelikler burada önemli bir katkı sağlar. PSR emniyet rölelerimizle, size birçok avantaj sağlayan yeni emniyet konseptleri sunuyoruz:

  • Çoğu sensör ve aktüatörle uyumludur, sayısız uygulamada, özellikle makine imalatında kullanılabilir
  • ISO 13849'a göre performans düzeyi e'ye kadar ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar uygulamaları gerçekleştirme imkânı
  • Tüm güvenlik ürünlerimiz TÜV-onaylıdır ve küresel pazarlar için kapsamlı onaylarla birlikte gelir
  • Emniyet rölesinin içine monte edilen Phoenix Contact röle teknolojisi, force-guided kontaklar sayesinde maksimum fonksiyonel emniyet sunar
  • Emniyet rölelerimiz 6 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip olup minimum etkinleştirme yolu ile modüler güvenlik konseptleri için uygundur