PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - Güvenlik röleleri
2901430

SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal input voltage of 230 V AC nominal giriş gerilimi, geçmeli vidalı klemensler

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ISO 13849-1 uyarınca Cat. 1/PL c'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 1'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 1'e kadar
Uygulamaya bağlı olarak, ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
1 kanal kontrol
Ana izolasyon