Otomasyonda sistemlerin uzaktan bakımı - makine ve sistemlere uzaktan erişimi olan tablet kullanan bir adam

Endüstriyel uzaktan haberleşme Makine ve sistemlere dünyanın her yerinden erişim

Uzaktan bakımdan uzaktan kontrol teknolojisine kadar uzak network'ler için uzman ortağınız:

  • Endüstriyel uzaktan haberleşme için geniş ürün portföyü
  • Uzak network'lerinize kablolu ve kablosuz erişim
  • Endüstriyel 5G ile esnek ve geleceğe hazır network bağlantısı

Geleceğe hazır network'ler

Makine ve sistemler genellikle geniş alanlara dağıtılmıştır. Dağıtılmış istasyonların kontrol odasına güvenli şekilde bağlantısı uzaktan haberleşmenin çok yönlü olanaklarıyla mümkündür. Uzaktan haberleşme, erişimin yanı sıra merkezi istasyondan proses verilerinin kesintisiz izlenmesini sağlar. Phoenix Contact bu amaçla kablosuz ve kablolu uzaktan erişim için geniş bir ürün portföyü sağlar.

Video: Endüstriyel otomasyonda uzaktan haberleşme ürünleri
Uzak network'lerdeki sistemlerinizle endüstriyel haberleşme için ürünler ve çözümler YouTube

Sistemlerinize uzaktan erişimin farklı yolları hakkında daha fazla bilgi edinin:

  • Uzaktan bakım: bakım ve servis çalışmaları, kontrolörlere ve Ethernet network'lerine dünya çapında doğrudan erişim ile hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilir.
  • Uzaktan kontrol: proses verilerinin kontrol merkezine güvenli ve kesintisiz iletimi uzak istasyonların yanı sıra alt istasyonların bile izlenip kontrol edilebilme imkânı sunar.
  • Uzaktan kontrol ve uzaktan izleme: hatalar hızla ortadan kaldırılır ve üretim kesintileri, SMS veya e-posta yoluyla proaktif ve hassas erken uyarı mesajları ile en aza indirilir.
Endüstriyel network

Endüstriyel 5G ile uzaktan haberleşme

5G ile uzaktan erişim

Yeni hücresel standart olan 5G, endüstriyel haberleşme olanaklarını önemli ölçüde genişletiyor. Yüksek veri hızlarına ek olarak, yüksek güvenilirlikle daha çok sayıda cihaz ve düşük gecikme süreleri mümkündür. Klasik uzaktan bakım ve uzaktan kontrol uygulamalarında genellikle uzak mesafelerle haberleşme gerekir. Kamusal hücresel şebeke burada devreye girer çünkü dünya çapında kullanılabilir ve uzak konumlarda bile internet erişimi sağlar.

Endüstriyel 5G ile, mobil veya yüksek seviyede esnek uygulamalarda esnek ve geleceğe hazır network bağlantıları için, örneğin tüm ön gereklilikleri karşılayan özel network'ler tesis edilebilir. Özel bir network'ün avantajları, şirketlerin veri trafiklerini kendi ihtiyaçlarına uygun olarak izleyebilmeleri, analiz edebilmeleri ve yapılandırabilmeleridir. 5G'nin sunduğu yeni olanaklar hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.

LinkedIn logosu

LinkedIn: Endüstriyel haberleşme ve siber güvenlik Şimdi topluluğumuzun bir parçası olun!

Endüstriyel haberleşme network'leri, verileri sahadan kontrol düzeyine ve buluta kadar güvenilir şekilde iletmemizi sağlar. Endüstriyel__haberleşme ve siber güvenlik__ LinkedIn sayfamız, size network sürekliliği, uzaktan bakım ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici bilgiler sunuyor. Topluluğumuzun bir parçası olun!