Arızaları önleme uyarısı

Hücresel network üzerinden analog ve dijital değerleri izleyin. Kompakt TC MOBILE I/O X200 sinyal sistemi, sahada bile sisteminizin durumu veya hata durumu hakkında sizi güncel tutar. Hücresel router ve entegre ILC 151 GSM/GPRS modemli kontrolör, ana fonksiyonuna ek olarak bu özelliği de sunar.

Tüm çözümler SMS veya e-posta yoluyla metin mesajları göndermek ve bir veya daha fazla eş anahtarlama çıktısı ayarlamak için kullanılabilir, örn. makineyi etkinleştirmek için. Böylece, hasarı ve duruşları önleyebilir ve maliyetli saha servislerini önleyebilirsiniz.

  • SMS ve e-posta yoluyla gelen otomatik uyarılar sayesinde makine ve sistem duruşlarında azalma
  • Olay kontrollü uyarılar sayesinde daha düşük haberleşme maliyetleri
  • Geleneksel bir cep telefonu eş olarak hizmet verebilir
  • Hücresel network'ler dünya çapında kullanılabilir
  • Mevcut kontrol sistemlerine entegrasyon
Hücresel network üzerinden uyarıların nasıl çalıştığını gösteren şema

SMS mesajları, alarmlara ve anahtarlama işlemlerine insan ve makine erişimi sağlar

SMS yoluyla tek şebeke

Bir hata veya kritik eşik değeri oluştuğunda SMS uyarı sisteminin kullanılması modern haberleşme yöntemlerine kıyasla bazı avantajlar sunar. Mobil şebekenin yetersiz olduğu, konuşma ve veri haberleşmesinin güvenilir şekilde çalışmadığı durumlarda bile SMS mesajları iletilebilir. Bu, şebeke zayıfsa bile, diğerlerinin sahada sizinle iletişim kurmasını her zamankinden daha kolay hale getirir.

Alarm mesajının sahadaki teknisyenlere ulaşmayacağı bunun yerine bir kontrol sisteminin alarm yönetimine entegre edildiği durumlarda bile, bu teknoloji bir çözüm sunar. RESY+ fonksiyon bloğu ile birlikte bir Phoenix Contact kontrolörü ve hücresel router kullanarak, SMS mesajlarını alabilir ve OPC arayüzü üzerinden bir kontrol sistemine iletebilirsiniz.