Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Güvenli ayırma

Güvenli ayırma

Hatalı çalışmayı hızlı tespit eder ve yüksüz bakım gerçekleştirir.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Farklı uygulama alanları farklı ayırma elemanlı klemensler gerektirir. Phoenix Contact 31 A akım taşıma kapsitesi ve maksimum 1000 V nominal gerilimli ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Kollu tipi ayırma bıçağı, izole fiş veya döner kontak ile devrelerin kolay şekilde ayrılması
  • Ayırma noktasının her iki yanındaki test kolaylığı sayesinde kullanıcı dostu akım ölçümü
  • Ayırma kolu son konuma kilitlendiği için güvenli işlem
  • Renkli kodlamayla ayırma noktası açıkça bellidir
  • Ayırma elemanı, sigortalı fiş, komponent fişi ve geçiş konnektörü ile kişiselleştirilmiş montaj

Bıçaklı ayırma klemensleri

Bıçaklı ayırma klemensleri  

Bıçaklı ayırma klemensleri

Bıçaklı ayırma klemenslerinin temel özellikleri kompakt tasarımları ve kolay kullanımlarıdır. Ayırma bıçağı standart bir tornavida ile hareket ettirilir.

Opsiyonel anahtarlama kilidi emniyet sağlar. Ayırma noktasının her iki yanında test gerçekleştirilebilir.

Ayırma taban klemensleri

Ayırma taban klemensleri  

Ayırma taban klemensleri

Ayırma taban klemensleri, üzerine komponent, sigorta, izoleli sigorta ve geçiş konnektörü takılan üniform ve ünversal bir ayırma bölgesi sağlar.

Sigortalı fişler

Sigortalı fişler  

Sigortalı fişler

Kayıklık varken, fişler 5.2 mm pin aralıklı ayırma klemensi üzerine takılır. Fişleri kısa devre ve aşırı yüke karşı koruma sağlamak için kullanın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat