Lazer markalama sistemi

Lazer markalama sistemi

Esnek, hızlı ve kolay

Kendi sınıfındaki en hızlı masaüstü lazer yazıcı.

Geri Baskı ve markalama sistemleri

Kategori

Arama Lazer markalama sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

TOPMARK neo direkt lazer etiketlemede yeni standartları belirliyor. Yenilikçi markalama sistemi en katı gereksinimleri en kısa sürede karşılayan etiketler oluşturur. 450'den fazla farklı malzeme ile TOPMARK neo, klemensler, iletkenler, kablolar ve ekipmanların markalanması için piyasadaki en geniş lazer ürün yelpazesini işlemektedir. Çok sayıda akıllı fonksiyon sayesinde, operasyon çok kolay ve sezgiseldir ve kapsamlı ön bilgi olmadan çalıştırılabilir.

Avantajlarınız

  • Entegre yazılım ve markalama dosyalarının ve hatta görüntü verilerinin doğrudan aktarımı sayesinde kullanımı kolaydır
  • Otomatik malzeme tanıma ve önceden ayarlanmış lazer parametreleri sayesinde hatalar önlenir
  • Yüksek markalama hızı ve malzeme yığma ve istifleme fonksiyonu sayesinde kısa çevrim süreleri
  • Kapsamlı malzeme serisi sayesinde her uygulama için doğru markalama
  • Tüm Phoenix Contact baskı sistemlerinde standartlaştırılmış yazılım sayesinde ergonomik olarak tasarlanmış bir ekranda tanıdık menü navigasyonu

En yüksek talepler için yenilikçi teknoloji

Lazer etiket ve malzemeler  

TOPMARK NEO ile direkt lazer markalama

Eşsiz malzeme yönetimi ve PROJECT complete planlama ve markalama yazılımına entegrasyon sayesinde TOPMARK LASER dakikada 250 etiketlik kapasitesiyle kendi sınıfındaki en hızlı lazer yazıcıdır. 

  • Darbeli iterbiyum lazaer teknlojosini baz alır
  • Alüminyum, çelik, plastik ve tabaka malzeme çeşitlerinde geniş portföy
  • Direkt lazar etiketleme: mürekkep yok, mürekkep şeridi yok, toner yok
  • Gravür, tavlama veya karbonlaştırma yoluyla kalıcı etiketleme
  • Yüksek kalite: barkod özelliğine sahip, 500 dpi çözünürlük

Tüm uygulamalar için malzeme çeşitliliği

TOPMARK NEO için markalama malzemeleri  

TOPMARK NEO için markalama malzemeleri

TOPMARK NEO için 650'den fazla paslanmaz çelik, alüminyum, ABS, poliakrilik ve polikarbonat markalama malzemeleri mevcuttur.

Paslanmaz çelik materyalleri markalamak için iki seçenek vardır: Lazer gravürü malzemenin çıkarılmasını içerir. Tavlama etiketi malzemenin yüzey seviyesini korurken rengini değiştirir. Karbonizasyon malzemenin kararmasına yol açar. Bu proses açık renkli plastiklerle birlikte kullanılır.

  • UCT ürün gamındaki tüm malzemeler için
  • Otomatik malzeme yerleşimi: TOPMARK NEO sürülen malzeme tabakalarını otomatik algılar
  • Hızlı ve etkin markalama - parametre ayarlarıyla zaman kaybedilmez

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat