TMN-EXTRACTION - Temizleme seti
1012102

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Temizleme seti, TOPMARK NEO lazer emisyonlarının neden olduğu duman ve tozun verimli bir şekilde çekilmesi için filtre ve ekstraksiyon ünitesi, ağırlık: 55 kg, uzunluk: 0,35 m, genişlik: 350 mm, yükseklik: 880 mm, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

TOPMARK NEO ile kullanım için tasarlanmış ve uygun hale getirilmiştir
TOPMARK NEO ile çift yönlü iletişim yoluyla otomatik kontrol
Ön filtre, partikül filtresi ve aktif karbon filtreden oluşan üç aşamalı filtre sistemi
Emilen duman ve toz partiküllerinin %99,95'i (H13 partikül filtresi) filtre sisteminde kalır
Ayrı ayrı değiştirilebilen filtrelere sahip modüler yapı