TOPMARK NEO, lazer markalamada yeni standartlar belirliyor. Bu markalama sistemi, en yüksek standartları anında karşılamak için lazer markalamalar oluşturur. 650'den fazla farklı malzeme ile TOPMARK NEO, klemenslerin, iletkenlerin, kabloların ve cihazların markalanması için çok çeşitli malzemeleri işler. Paslanmaz çelik, alüminyum, ABS, poliakrilik, polipropilen ve polikarbonattan yapılmış markalama malzemeleri mevcuttur. Kullanımı basittir ve kapsamlı ön bilgi istemez. Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, lazeri uzman bilgisi gerektirmeden sezgisel ve hızlı bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanır. Bu, uygulamanızın çeşitli şekillerde markalanması için çok çeşitli malzemeleri işlemenizi sağlar. Benzersiz malzeme işleme ve Phoenix Contact'ın masaüstü markalama yazılımına entegrasyon ile TOPMARK NEO, dakikada 250'den fazla etiket hızıyla sınıfındaki en hızlı masaüstü lazer markalayıcıdır.
Tedarik kapsamı:
Dört mıknatıs içeren LS adaptör plakalı (1012104) TOPMARK NEO lazer markalayıcı (1012015), LS sabitleme plakası (0803478), tip E ve F güç kabloları, LAN kablosu ve uygunluk beyanlı işletme talimatları. Filtre ekipmanlı (1012100, 0803305, 0803306) TMN-EXTRACTION emme ünitesi (1012102), emme borusu (1012101), aralık nozulu seti (083310), tip E ve F güç kabloları, 25 kutuplu D-SUB kablo ve uygunluk beyanlı işletme talimatları
TOPMARK NEO SET
-
Lazer markalama seti
1012018
LS, UCT, UC/PP ve UM ürün gamlarına ait metal ve plastik markalama malzemelerinin verimli şekilde markalanması için TOPMARK NEO lazer markalama sistemi ve TMN-EXTRACTION ekstraksiyon ünitesinden oluşan ekipman seti.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Fiber lazer teknolojisi sayesinde bakım gerektirmeyen işletim
Grafik kullanıcı arabirimi bulunan entegre markalama yazılımı sayesinde sezgisel ve zamandan tasarruf sağlayan kullanım
Minimal kurulum yeri: Yalnızca yaklaşık iki DIN-A3 sayfası kadar yüzey gereklidir
Plastik ve metal plakalar klemenslerin, iletkenlerin, kabloların, cihazların ve tesislerin markalanması için hızlıca uygulanabilir
Phoenix Contact'ın masaüstü markalama yazılımı ile kolay kontrol
DIN EN 60825-1 uyarınca lazer sınıf 1: Hiçbir lazer işletimi gerektirmez
Tüm UniCard (UCT) ve LaserSheet (LS) malzemeler için
Yüksek kaliteli, hızlı markalama. Yalnızca 8 saniyede bir UniCard markalama
Entegre malzeme algılama, yanlış markalamaları önler