Genel bakisa dön

FL MGUARD router ile uzaktan bakım

Phoenix Contact'ın kapsamlı tele hizmet ve uzaktan bakım konsepti uyugun maliyetli otomasyon çözümüdür. Makinelere uzaktan bakım yapılırken güvenlik ilk planda olmalıdır, örneğin bir anahtar siviç ile VPN tunnel etkinleştirilmelidir. FL MGUARD router'ları ağ bölümlerini, üretim hücrelerini veya bireysel otomasyon komponentlerini korur.

Akıllı konsept

Internet üzerinden güvenlik router'ının koruduğu bir otomasyon sisteminin ağ yapılandırması

FL MGUARD router ile güvenli uzaktan bakım

Phoenix Contact'ın güvenli uzaktan bakım konsepti kamu şebekesini kullanarak her yerden erişim sağlamanın dışında aşağıdaki avantajları da sunar:

  • Daha az seyahat maliyetleri ve duruş
  • Opsiyonel hizmetler, ör: hizmet portalı ile
  • Yüksek hizmet kalitesi sayesinde daha yüksek müşteri memnuniyeti
  • Garantiyle ilgili daha az harcama
  • Uzaktan bakım, yönlendirme ve güvenlik duvarı tek cihazda olduğu için daha az sayıda cihaz
  • Operatör ağı yetkisiz erişimlere karşı korumalıdır
  • Ekipmanın çalınmasıyla ilgili güvenlik problemi yoktur
  • Makine sayısı artsa da aynı seviyede yönetim yeterlidir
  • Müşterinin kendisi uzaktan bakımı etkinleştirebilir
  • Müşteri ağlarında kolay makine entegrasyonu
  • IP adresi çakışmalarında hızlı çözünürlük
  • Makineler operatör ağından, operatör ağı makinelerden korunur
  • Makine ve sistem adaptasyonu gerekmez, yazılım gerekmez

 

Dağıtılmış koruma için ideal

Entegre güvenlik duvarlı güvenlik router'ları  

DIN rayları için entegre güvenlik duvarlı güvenlik router'ları

FL MGUARD modülleri ağ komponentleridir ve router, güvenlik duvarı ve VPN cihazının fonksiyonlarını kombine eder. Amaç: maksimum güvenlik ve sistem sürekliliği.

  • Layer 3'teki IPsec protokolüyle maksimum güvenlik seviyesi
  • 10 paralel VPN tunnel (Opsiyonel lisans ile 250'ye kadar mümkün)
  • 70 Mbps'ye varan VPN hızı
  • x509.v3 gibi güncel sertifikaları destekler
  • VPN etkinleştirme butonu ve VPN durum LED'i için bağlantı
  • Yalnız operatör ağının giden User Datagram Protocol (UDP) bağlantılarını kullanır
  • Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı

Genel bakisa dön
mGuard ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi
mGuard işlevi hakkında ayrıntılı bilgi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300