Kontrolöre-özel sistem kablajı

Kontrolöre-özel sistem kablajı

Kontrolöre özel sistem kablolamamız, çok çeşitli kontrolörlerin I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Basit takılabilir ön adaptörler, sistem kabloları ve sonlandırma kartlarıyla, özellikle yeni VARIOFACE Front Connect nesliyle, geleneksel çözümlere kıyasla %90'a kadar zaman ve %60'a kadar yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. VARIOFACE sistem kablolaması tüm yaygın I/O sistemleri için mevcuttur.

Go to Product Detail Page for item 2295554
PLC-V8/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı
PLC-V8/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı
2295554

8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (6,2 mm), kontrolör: Çıkış kartlarının PLC sistem kablolaması, bağlantı 1: IDC/FLK pin dizisi 1x 14-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: pozitif anahtarlama

Go to Product Detail Page for item 2296553
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı
2296553

8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (6,2 mm), kontrolör: Giriş kartlarının PLC sistem kablolaması, bağlantı 1: IDC/FLK pin dizisi 1x 14-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: pozitif anahtarlama

Avantajlarınız

  • Kontrolöre özel sistem kablolaması sayesinde farklı otomasyon cihazlarının I/O modüllerine hızlı, hatasız bağlantı
  • Röle, solid-state röle ve geçiş konnektörü gibi çok sayıda farklı fonksiyon
  • 1, 2 veya 3 iletkenli bağlantı teknolojili arayüz modülleri sayesinde bireysel tasarım
  • Esnek – Bağlantıyı vidalı, yaylı veya push-in yöntemleriyle yapın
  • Konfigürasyon çapraz listesi veya online seçim kılavuzuyla kolay planlama
  • Sistem kabolaması COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Geçmeli komponentli VARIOFACE sistem kablolaması

Geçmeli komponentli VARIOFACE sistem kablolaması

Kontrolöre özel sistem kablolamasına genel bakış

VARIOFACE kontrole özel sistem kablolaması aşağıdaki komponentlerden oluşur:

  1. Ön adaptör:
    Ön adaptör, sinyalleri, tekli kablolardan oluşan karmaşık bir kablaja gereksinim olmayacak biçimde düzenler. Adaptörün kontrolörün doğru giriş/çıkış devresine takılması yeterlidir. Aşağıdaki üreticiler için çözümler mevcuttur: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Sistem kablosu:
    Sinyaller kontrolörden modüle hazır sistem kablosuyla iletilir. Farklı versiyonlar, uzunluk, kutup sayısı ve ekranlamaya bağlı olarak sunulmaktadır.

  3. Sonlandırma kartları:
    Sonlandırma kartı kontrol ve saha sinyallerini iletir. Bu durumda geniş ürün yelpazemizden faydalanabilirsiniz. Sonlandırma kartları, farklı bağlantı teknolojisi, genişlik ve işlevlerle temin edilebilir.

Sonlandırma kartı sistem kablajı ürün fotoğrafı

VARIOFACE Front Connect

Yeni nesil ultra-kompakt sonlandırma kartları, remote I/O sistemi ile saha düzeyi arasındaki mükemmel ilavedir. Yenilikçi tasarım, hızlı ve hatasız kablolama ve aynı zamanda kontrol panosunda yer tasarrufları sağlar. VARIOFACE Front Connect, merkezi olmayan çevresel aygıtları yüksek esneklik ve ince tasarımla ideal şekilde destekler.

VARIOFACE Front Connect

Tekli kablolarla klasik kablolama

Tekli kablolarla klasik kablolama

Tekli kablolarla klasik kablaj

I/O cihazlarına kabloları tek tek bağlamak zaman alıcıdır ve hataya müsaittir.
Özellikler:

  • Kabloları boydan kesmek, soymak, etiketlemek, yüksüklemek ve döşemek gibi iş adımları gerektiği için zaman alıcıdır
  • Her kablo bağlantısı potansiyel bir hata sebebidir
  • Kablo kombinasyonları karmaşa yaratır
  • Sorun tespiti zordur
  • Kablolar tek tek çekildiği için oldukça esnektir
VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolaması

Sistem kablolaması ön adaptör, sistem kablosu ve modülden oluşan uyumlu hale getirilmiş bir bağlantı konseptidir.
Özellikler:

  • Geçmeli komponentler hızlı ve hatasız bağlantı sağlar
  • Klasik tekli kablolamaya göre %90 zaman kazandırır
VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü

Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.

Sistem bağlantılı modüler röle sistemi

PLC-V8 adaptörlü kontrolöre özgü sistem kablolaması

Sistem kablolama adaptörü röle modüllerinin kontrol seviyesine hızlı ve hatasız bağlantısını sağlar. Bu çözüm PLC-INTERFACE ve VARIOFACE sistem kablolamasının özelliklerini birleştirir. Giriş ve çıkış bloğu modüler yapı sayesinde anahtarlama gereksinimlerine uygun olarak kanala özgü montaj sağlar.

Remote I/O sistemleri mükemmel şekilde genişletildi
VARIOFACE Front Connect

Yeni nesil ultra-kompakt sonlandırma kartları, remote I/O sistemi ile saha
düzeyi arasındaki mükemel ilavedir. Yenilikçi tasarım, hızlı ve hatasız
kablolama ve aynı zamanda kontrol panosunda yer tasarrufları sağlar.
VARIOFACE Front Connect, merkezi olmayan çevresel aygıtları yüksek esneklik
ve ince tasarımla ideal şekilde destekler.

Broşürü indirin
VARIOFACE Front Connect ve sistem kablosu ürün portföyü ürün fotoğrafı