Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DIN-rayına monte güç kaynakları için aşırı gerilim koruma cihazları

Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

Şebeke girişinden nihai cihaza kadar, bir çok-düzeyli koruma konsepti için size doğru aşırı gerilim korumasını sunuyoruz. Montaj konumuna ve gerekliliklere bağlı olarak, aşırı gerilim koruma cihazları standart olarak farklı tiplere ayrılır: Tip 1, tip 2 ve tip 3. Bu tip sınıflandırması çeşitli testlere dayanmaktadır. Birden fazla testten geçmiş olanlar kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri olarak adlandırılır.

Avantajlarınız

  • Güçlü komponentler, tüm yaygın güç besleme sistemlerinde kullanımı mümkün kılar.
  • Hat art akımsız kıvılcım aralığı teknolojisi yüksek sistem sürekliliği sağlar.
  • Koordineli koruma cihazları ile tüm koruma kademelerinde tutarlı koruma
  • İnce tasarım yerden kazandıran ve masrafsız montaj sağlar.
  • Tak-çıkar koruma cihazlarının test edilebilmesi sayesinde önceden ne olup bittiğini bilin
  • Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması, COMPLETE line sisteminin bir parçasıdır
Konfigüratör
Enerji hatları için aşırı gerilim koruması

Sisteminizin teknik parametrelerini seçtikten sonra konfigüratörümüz, güç kaynağı sisteminiz için en uygun aşırı gerilim korumasını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Şimdi yapılandırmaya başlayın
Güç kaynağınız için aşırı gerilim koruma konfigüratörü
Tip 1+2 aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Tip 1 yıldırım akımı arestörü, deşarj kapasitesi için yüksek gereksinimleri karşılar. Aynı zamanda, tip 2 aşırı gerilim cihazıdır (SPD). Tip 1 yıldırım arestörü için test sınıfı II'nin gösterimi gereksiz bir bilgidir ve ek bir yeterlilik sağlamaz. Dolayısıyla, bu tip koruma cihazları kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim koruma cihazlarıdır (SPD tip 1+2). Kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü her iki test sınıfını karşılayan koruma cihazlarıdır.

Aşırı gerilim arestörü, tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü, temelde tip 1+2 versiyonundan farklılık gösterir. Bunun nedeni, tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörünün, çok küçük bir alanda paralel bağlanan iki bağımsız koruma cihazı içermesidir. Gerilim anahtarlamalı kıvılcım aralığı (SPD tip 1+2), gerilim sınırlayıcı bir varistör (SPD tip 2) ile birlikte ideal şekilde çalışır. Bu şekilde, kompakt bir blokta bulunan iki bağımsız arestör, optimum tepki süresi, optimum sistem koruması ve bileşenler için uzun bir servis ömrü sağlar.

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları (SPD) genellikle alt dağıtımlara veya makine kontrol panolarına monte edilir. Üç kademeli aşırı gerilim koruma konseptinde ikinci koruma düzeyini oluştururlar. Tip 2 SPD'ler, dolaylı yıldırım çarpmalarından veya anahtarlama işlemlerinden gelen dalgalanma gerilimlerinden korumalıdır. Açma kapama olaylarından kaynaklanan aşırı gerilimler genellikle çok dinamiktir ve yıldırımdan kaynaklanan aşırı gerilimlerden çok daha sık meydana gelir. Varistör teknolojisi gibi hızlı tepki veren teknolojiler kendini kanıtlamıştır.

Tip 3 cihaz koruması – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tip 3 cihaz koruması – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tip 3 cihaz koruması

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları genellikle korunacak ekipmanın doğrudan önüne monte edilir. Böylece, aynı zamanda "cihaz koruması" olarak da adlandırılırlar. Farklı montaj ortamlarından dolayı tip 3 SPD'ler geniş bir tasarım yelpazesinde üretilir.

  • DIN raya monte cihazlar
  • Prizlere takılan cihazlar
Binalar, enerji santrali, rüzgâr çiftliği, fotovoltaik sistemler ve altyapı ile manzara fotoğrafı

Tüm uygulamalar için aşırı gerilim koruması

Doğru aşırı gerilim koruması ile uygulamanızın kullanılırlığını sağlayın. İster rejeneratif ve dolayısıyla temiz enerji üretimi için ister geleceğin mobilitesi için olsun, aşırı gerilimlere karşı doğru koruma tek kelimeyle zorunludur. Network'e bağlanmış binalar, endüstriyel sistemler ve ilgili altyapı, otomatik değer yaratmanın temelidir.

Ekipman ve yatırımlarınızın kullanılabilirlik ve verimliliğini sürdürmek amacıyla, sizlere neredeyse tüm uygulamalar için ideal aşırı gerilim koruma ürünleri ve besleme sistemi konfigürasyonları sağlıyoruz.

Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması
Rüzgâr türbini jeneratörleri için aşırı gerilim koruması
E-mobilite için aşırı gerilim koruması
Bina tesisatları için aşırı gerilim koruması
Bara sistemleri için aşırı gerilim koruması
Sayaç öncesi kullanım için aşırı gerilim koruması
Ana ve alt dağıtım için aşırı gerilim koruması
Makine imalatı ve üretim sistemleri için aşırı gerilim koruması
Altyapı için aşırı gerilim koruması
Tip 1, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim koruma

Tip 1, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim koruma

Tip 1, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim koruma arasındaki fark

Tip 1 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, sayaç öncesi alanlarda kullanılır. Direkt yıldırım darbelerinin etkilerine karşı koruma sağlamaları beklendiğinden, en sıkı şartları karşılamaları gerekir. Tipik bir ana dağıtım tesisatı ortamında kısa devre akım değeri için talep çok yüksektir. Bu gereksinimleri karşılamak için kıvılcım aralığı teknolojisi gibi güçlü bir teknoloji gereklidir.

Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, yıldırım akımı testine ilave olarak tip 2 aşırı gerilim koruma cihazlarının gerekli test koşullarını da yerine getiren yıldırım akımı arestörleridir. Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü ekstra bir özellik sunmaktadır. Güçlü kıvılcım aralıklarını doğrudan varistör bazlı aşırı gerilim koruma cihazlarıyla birleştirir.

Tip 2 Ölçüm bölgesine düşük deşarj kapasiteli aşırı gerilim koruma cihazları monte edilir. Bunlar genellikle ara dağıtımlara veya makine kontrol panolarına monte edilir. Bu aşırı gerilim koruma cihazları endirekt yıldırım darbelerinden veya anahtarlama işlemlerinden endüklenen aşırı gerilimleri deşarj etmelidir, ancak direkt yıldırım darbelerini kontrol etmek zorunda değildir. Burada, varistör teknolojisi gibi hızlı tepki - veren deşarj teknolojisi kendini kanıtlamıştır.

Cihaz koruma olarak da bilinen en düşük deşarj kapasitesine sahip Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları, nihai cihazın mümkün olduğu kadar yakınına monte edilir. Sinyal hatları için özel aşırı gerilim koruma cihazlarına ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda bunlar korunacak nihai cihazların girişine monte edilirler. Bu cihazlar, farklı montaj yapılarına uygunluk için çeşitli tasarımlarda üretilir. Standart DIN rayı montajına ilave olarak, prizlere takılan veya nihai cihazın bir PCB'sine doğrudan monte edilen ürünler mevcuttur.

Teknik olarak konuşmak gerekirse, tip 3 aşırı gerilim koruması, varistörlere dayanan tip 2'ye benzer, ancak deşarj kapasitesiyle ilgili gereklilikler tip 2. e göre daha düşüktür. Tip 2/3 aşırı gerilim koruması, her şeyden önce dışarıdan bir binanın içine yönlendirilmiş kablolar üzerinde sağlanır.