Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Lazer etiketleme

Lazer yazıcı

TOPMARK NEO, lazer etiketlemede yeni standartları belirliyor. Bu markalama sistemi, en sıkı talepleri derhal karşılayan etiketler oluşturur. 650'den fazla farklı malzeme ile TOPMARK NEO, klemenslerin, iletkenlerin, kabloların ve cihazların etiketlenmesi için çok çeşitli malzemeleri işler. Kullanımı basittir ve kapsamlı ön bilgi istemez.

Avantajlarınız

  • Entegre yazılım ve markalama dosyalarının ve hatta görüntü verilerinin doğrudan aktarımı ile kullanımı kolaydır
  • Otomatik malzeme tanıma ve ön-ayarlı lazer parametreleriyle hata engelleme
  • Yüksek hızlı markalama ve aynı zamanda malzeme boşaltma ve istifleme fonksiyonları ile kısa çevrim süreleri
  • Geniş malzeme çeşidi sayesinde her uygulama için doğru lazer markalama
  • Tüm Phoenix Contact baskı sistemlerinde standartlaştırılmış yazılım ile ergonomik olarak tasarlanmış bir ekranda tanıdık menü navigasyonu

TOPMARK NEO ile, yüksek talepler için lazer markalama yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, lazeri sezgisel ve hızlı kullanmanıza izin verir – uzman bilgisi gerekmeden. Bu nedenle, uygulamanızı esnek şekilde markalamak için çok çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz.

TOPMARK NEO lazer markalama

TOPMARK NEO lazer yazıcıyla lazer markalamadan sonra sonuçların test edilmesi

En yüksek talepler için lazer markalama

Eşsiz malzeme yönetimi ve PROJECT complete planlama ve markalama yazılımına entegrasyon ile, TOPMARK NEO dakikada 250 etiket üzerindeki hızıyla kendi sınıfındaki en hızlı masaüstü lazer yazıcıdır.

  • Darbeli iterbiyum fiber lazer teknolojosine dayanır
  • Alüminyum, çelik, plastik ve film dahil, çok çeşitli malzemeler
  • Direkt lazer markalama: Mürekkep yok, mürekkep şeridi yok, toner yok
  • Gravür, tavlama veya karbonlaştırma yoluyla kalıcı etiketleme
  • Yüksek kalite: Barkod özelliğine sahip, çözünürlük 500 dpi

TOPMARK NEO için 650'den fazla paslanmaz çelik, alüminyum, ABS, poliakrilik ve polikarbonat markalama malzemeleri mevcuttur.

Paslanmaz çelik malzemeleri markalamak için iki seçenek vardır:

  • Lazer gravürü, malzemenin çıkarılmasını içerir.
  • Tavlama etiketi, malzemenin yüzey seviyesini korurken rengini değiştirir.

Karbonizasyon malzemenin kararmasına yol açar. Bu proses, açık renkli plastiklerle birlikte kullanılır.