PTI tesisat klemensleri

Dağıtım panoları ve düz dağıtım panoları için tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri bina dağıtım panolarının konfigürasyonunu kolaylaştırır. Alçak profilli tesisat klemensleri düz dağıtım panolarının kablolaması için mükemmel bir çözümdür. Üç fazlı sistem standart geçmeli köprülerle gruplama sağlar. Entegre ayırma sürgüsü, nötr iletkenini ayırmadan dielektrik testlerinin yapılmasını sağlar.

Go to Product Detail Page for item 3009176
UKH 95-PE/N - Montaj topraklama klemensi
UKH 95-PE/N - Montaj topraklama klemensi
3009176

Montaj topraklama klemensi, Altıgen başlı vidalar, PE/N bloğu, yeşil-sarı bir topraklama klemensinden ve mavi bir vida köprülü klemensten oluşur, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 232 A, Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı

Avantajlar

  • Reakdyn prensibiyle çalışan vidalı klemensler ve push-in teknolojisi ile bakım gerektirmeyen bağlantı teknolojileri
  • Vidasız ayırma sürgüsü ile hızlı ve güvenilir nötr iletkeni ayırma
  • Her bir kol üzerinde çift fonksiyon kanalı ve standart köprü aksesuarları ile özel potansiyel dağıtımı
  • Her bağlantı noktasına entegre test noktaları ile basit test seçenekleri
  • Standartlaştırılmış markalama aksesuarları ile anlaşılır dağıtım çözümleri

Bina tesisatı için tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri ürün yelpazesi

Tesisat klemenslerine genel bakış

PTI ve UTI tesisat klemensleri, bina dağıtım panolarının hızlı ve yerden tasarruf sağlayan konfigürasyonunu kolaylaştırır. Klemensler elektrik tesisatları ve dağıtım kutularının gereksinimlerine uyarlanmıştır ve 16 mm²'ye kadar iletken kesitlerine uyar.

Tesisat klemensleri ürün yelpazesi aşağıdakileri içerir:

  • Tesisat klemensleri
  • Nötr iletkeni ayırma klemensleri
  • Nötr barası için besleme klemensleri
  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
  • Tesisat topraklama klemensleri
  • KNX kablolaması için klemensler
DIN rayı üzerinde tesisat klemensleri ve nötr iletkeni ayırma klemensleri

Tesisat klemensleri ve nötr iletkeni ayırma klemensleri

Tesisat klemensleri ve nötr iletkeni ayırma klemensleri

Tesisat klemensleri bina tesisatının önemli bir parçasıdır. Klemensler kabloların güvenli ve kalıcı bağlantısını sağlar. Ayrıca tesisat klemensleri, hem montaj süresini hem de hata kaynaklarını azaltan basit kullanım özelliğine sahiptir. Tesisat klemenslerinin, çeşitli gereksinimlere yönelik çeşitli versiyonları mevcuttur.

Nötr iletkeni ayırma klemensleri de bina tesisatının önemli bir parçasıdır. N ayırma klemensleri nötr iletkenin güvenli ve kolay şekilde ayrılmasını sağlar. Bu fonksiyon, elektrik sistemlerinin güvenli izolasyonunu sağladığı için özellikle bakım çalışmalarında ve sorun gidermede kullanışlıdır.

Nötr barası besleme girişi için tesisat klemensleri

Besleme klemensi, bara sistemli

Nötr barası besleme girişi için tesisat klemensleri

Besleme klemensleri (PTI 16-NLS...), nötr baralarını çok hızlı ve kolay bir şekilde bağlamanızı sağlar. Bunun için, basitçe turuncu kolu açın, nötr barasını yerleştirin ve sonra kolu tekrar kapatın. Bu işlem için gerek montaj gerekse sökme sırasında herhangi bir alete ihtiyacınız yoktur ve çok az kuvvet gerekir. Besleme klemenslerinin özel tasarımı nedeniyle, klemensler aynı zamanda bir durdurucu ve taşıyıcı braket işlevine sahiptir. Bu, genellikle küçük dağıtım panolarında yerden kazandırır. Klemens dizisinin diğer tarafı için özdeş şekilde biçimlendirilmiş bir taşıyıcı parça, klemens serisini tamamlar.

DIN rayı üzerinde ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri

Tekil devre ayırma için ayırma klemensi

Ayırma klemensleri, çeşitli ölçümler için tekil devreleri ayırmanıza izin verir. Klemensler, elektrik tesisatlarındaki özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır. Klemensleri, kamu binaları için dağıtım panolarında kablolama ve bağlantı gereksinimleri standardı olan DIN VDE 0100-0108'e ve DIN VDE 0100-718'e göre özel devre ayırma gereksinimlerine uygun olarak kablolayın. Devreleri bağlama ve ayırmanın yanısıra, klemensler başka bir şekilde de kullanılabilir. Standartlaştırılmış çok fonksiyonlu ayırma bölgesi ile, izole fişlere ilave olarak diyotlar ve rezistörler, sigorta fişleri, anahtarlama kilitleri ve geçiş konnektörleri gibi komponentler de entegre edilebilir.

Bina otomasyonu için KNX montajı

Bina otomasyonu için KNX montajı

Açık KNX montajı

KNX, bina otomasyonu için kullanılan özel bir fieldbus'tır. Bir KNX bus sistemi ile aydınlatma, alarm ve iklim denetimleri gibi çeşitli fonksiyonlar binalarda otomatik olarak kontrol edilebilir. Phoenix Contact, bu sistemlerin kablo bağlantılarının hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan özel KNX klemensler temin etmektedir. Çift katlı klemenslerle KNX montajınız şimdi daha da kolay: Klemens genişliği sadece 3,5 mm. Dağıtım panosundaki kablo renklerinin kolay atanmasını sağlamak için, klemenslerdeki bağlantı noktaları ilgili kablo renklerine uyacak şekilde renk kodludur. Bu, sadece 7 mm toplam genişlikte KNX bus sisteminin ana ve yedek kablolarının kolayca tanzim edilmesine imkân verir. Bu açıklık ve kompakt tasarımın yanısıra, KNX klemensler aynı zamanda standartlaştırılmış geçmeli köprülerle kolay potansiyel rotalamaya da izin verir.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Tesisat klemensleri hakkında broşürler
Tesisat klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda, klemensler konusunda ürün ve kalite broşürlerimizin yanı sıra bina tesisatı konusunda bir broşürümüzü de bulacaksınız.