Ürün listesi Elektronik aletler

Filtre

31 Sonuçlar

Yan keski - MICROFOX-S ESD - 1212480

ESD elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0,2 - 2.0 mm; orta sert 1 mm çap

Kargaburunlar - MICROFOX-R ESD - 1212481

ESD elektronik yuvarlak uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı

Kargaburunlar - MICROFOX-P ESD - 1212482

ESD elektronik ince uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı

Kargaburunlar - MICROFOX-PC ESD - 1212483

ESD elektronik ince uçlu kargaburun, 45°açı, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, iki parçalı sap

Yassı burunlu penseler - MICROFOX-F ESD - 1212484

ESD elektronik düz uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı

Yan keski - MICROFOX-E ESD - 1212485

ESD elektronik keski, yivsiz, açma yaylı

Yan keski - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronik yan keski, konik kafa, yivsiz, açma yaylı, fosfat kaplı yansımasız yüzey, delikli tipi

Yan keski - MICROFOX-SP - 1212488

Elektronik yan keski, konik kafa, açılı (21°), yivsiz, açma yaylı

Yan keski - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, cilalı ve yağlı, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0.2 - 2.0 mm; orta sert 1,2 mm sert 0.5 mm çap

Kargaburunlar - MICROFOX-R - 1212490

Elektronik yuvarlak uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı

31 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300