Ürün listesi Enerji hatları için aşırı gerilim koruma aksesuarları

Filtre

29 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Köprü - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Kablaj köprüsü; üç FLASHTRAB SEC HYBRID yıldırım arestörünün TN-S-/TT sistemler için bir N/PE kıvılcım aralığı ile bir 3+1 devreye bağlanması için. Bağlantı aralığı 17,5 mm, 1 fazlı , 8-kut., 35 mm² kesit, nötr iletken köprüsü olarak kullanılıyorken gerekli şok koruması için stabil plastik muhafaza ile.

Köprü - MPB 18/1- 2 - 2809209

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 2 kutuplu

Köprü - MPB 18/1- 3 - 2809212

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 3 kutuplu

Köprü - MPB 18/1- 4 - 2809225

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 4 kutuplu

Köprü - MPB 18/1- 5 - 2817864

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 5 kutuplu

Köprü - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Bağlantı genişliği 17,5 mm olan modüller için köprü, 1 fazlı, 6-kutuplu, 35 mm² kesit ve monteli uç kapaklar

Köprü - MPB 18/1- 6 - 2748564

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 6 kutuplu

Köprü - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 7 kutuplu, renk: Mavi

Köprü - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Bağlantı genişliği 17,5 mm olan modüller için köprü, 1 fazlı, 8-kutuplu, 35 mm² kesit ve monteli uç kapaklar

Köprü - MPB 18/1- 8 - 2748577

Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 8 kutuplu

29 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300