FL SWITCH 2205 - Industrial Ethernet Switch
2702326

Managed Switch 2000 seri, 5 RJ45 port 10/100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

RSTP
VLANs
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
MRP (istemci ve yönetici)
İnce tasarım
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon belleği
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun