SAC-12P-MR/ 3,0-PVC SCO - Sensör/aktüatör kablosu
1554827

Sensör/aktüatör kablosu, 12-kutup, PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 3 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Yerden tasarruf edin - yük. kon. geçmeli valf konnektörlerle