SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO
-
Konnektör
1543016
Konnektör, Üniversal, 5-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg11-DUO, dış kablo çapı 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Montaj açıklaması | Geçmeli konnektörde küçük çaplı kablolar için bir büyük çaplı kablolar için bir adet conta bulunur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Sensör tipi | Üniversal |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 2 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
Kablo çıkışı | düz |
Pg vidalı bağlantı | Pg11 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 63 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 2x 2,1 mm ... 3 mm (contayı küçük çaplı kablolarda kullanırken) |
2x 4 mm ... 5,2 mm (Conta büyük dış kablo kılıfı çapları için kullanıldığında) | |
Muhafaza | |
Gövde çapı | 20 mm |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | PA |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | CuSnZn |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (yüksüksüz) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (Yüksüklü) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (sabit) | |
Bağlantı kesiti AWG | 24 ... 18 (yüksüksüz) |
26 ... 20 (Yüksüklü) | |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 5 mm |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 kafa) |
0,2 Nm (Vidalı klemensler) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Vidayı kova muhafazaya bastırın) |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kontak direnci | ≤ 8 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Fiş |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kafa kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama | A |
Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
Her bir kablonun soyma mesafesi | 5 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1543016 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF2 |
Ürün Kodu | AF2CAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356097628 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 30,74 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30,74 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bbd0e80-3b1f-4976-8dc0-c88821e84a9a |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,881 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - Kablo demeti 1501689
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - Kablo demeti 1501650
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Sensör/aktüatör kablosu 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kablo demeti 1501663
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Kablo demeti 1501676
-
A 0,25- 5 - Yüksük 3202465
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı 1212046
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Yerden tasarruf edin: iki sensörü çoklu bir grometle bir geçmeli konnektöre bağlayın
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018