EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Onay kimliği: E335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, kablo uzunluğu: 1 m
Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 10.1 Dengeli Kablolama için Kablo Seti |
Genel | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Pin atama, M12 erkek konnektör, 4 pinli, D-kodlu, erkek taraf
|
Tip | M12 Fiş, düz, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: D |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-101 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Pin atama, M12 erkek konnektör, 4 pinli, D-kodlu, erkek taraf
|
Tip | M12 Fiş, düz, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: D |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-101 |
Kablo uzunluğu | 1 m |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1524365 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJN |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356021449 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 92,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |