Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - Ağ kablosu
1408608

Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, açık Dişi açılı M12 / IP67, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler