EO-D/UT/GN
-
Soket
0804001
Soket, Hindistan/Afrika ve diğer ülkeler için, Tip: D, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: yeşil, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 6 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, Ülke markalaması: Hindistan / Afrika
Ürün Ayrıntıları
Genel | Güney Afrika için (ZA) uygun değildir |
Genel | |
Açıklama | Nominal akım, sigorta versiyonları için geçerli değildir. Bu durumda akım, sigorta tarafından belirlenir. |
Ürün tipi | Soket |
Ülke ID | Hindistan / Afrika |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
B3 | |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Nominal akım | 6 A |
Nominal gerilim | 250 V AC (50 Hz) |
Durum göstergesi | hayır |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 59,2 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 60 mm |
NS 35/15'te derinlik | 67,5 mm |
Delik çapı | 4,4 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Yalıtım malzemesi | PA |
Kontak malzemesi | CuZn38 |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Fiş tipi | Tip: D |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 40 °C (IEC 60884-1 uyarınca, ortalama değer 24 saatlik bir süre boyunca +35°C'nin üzerinde değildir) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Montaj tipi | servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için |
Ürün numarası | 0804001 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | BE7 |
Ürün Kodu | BE7616 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626224657 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 72,32 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adaptör plakası 0804522
-
SI-M1A - Montaj çerçevesi 1404493
-
SI-M1B - Montaj çerçevesi 1404494
-
SI-M1A-GL - Montaj çerçevesi 1407592
-
SI-M1B-GL - Montaj çerçevesi 1407593
-
SI-M1A-ML - Montaj çerçevesi 1407588
-
SI-M1B-ML - Montaj çerçevesi 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Montaj çerçevesi 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Montaj çerçevesi 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018