UISLKG 16 - Montaj topraklama klemensi
0443052

Montaj topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 2,5 mm2 - 25 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M4, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

USLKG 16 N standardı toprak terminal blokları ile 1,5 N USLKG nötr bara ile birlikte kullanılabilir