EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
Cıvata bağlantılı ve şeffaf güvenlik kontak kapaklı ölçme ayırma klemensi, kesit: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 16,3 mm, renk: gri
Genel | Not: BE-RT... yol uzantısı, izolesiz kablo pabuçlarında kullanım içindir (bkz. aksesuarlar). |
Ürün tipi | Cıvata bağlantılı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 6 mm² |
Bağlantı yöntemi | Cıvata bağlantısı |
Kablo soyma uzunluğu | Kablo soyma uzunluğu, kablo pabucu üreticisi tarafından sağlanan teknik belirtime göre belirlenir. |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Nominal akım | 41 A |
Maksimum yük akımı | 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Ayırma sürgüsü | |
Vida yivi | M4 |
Kablo pabucu bağlantısı DIN 46234:1980-03 | |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46234:1980-03 |
Kesit alanı | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 5,3 mm |
Genişlik | 10 mm |
Cıvata çapı | 5 mm |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 2,5 ... 3 Nm |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46237:1970-07 |
Kesit alanı | 1 mm² ... 6 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | 16 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 5,3 mm |
Genişlik | 10 mm |
Cıvata çapı | 5 mm |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 2,5 ... 3 Nm |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : kırmızı | 1 mm² |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : mavi | 2,5 mm² |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : sarı | 6 mm² |
Genişlik | 16,3 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 91,4 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 51 mm |
NS 35/15'te derinlik | 58,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3049990 |
Ambalaj birimi | 25 pc |
Satış Kodu | BE4 |
Ürün Kodu | BE4333 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356431408 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 43,54 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 37,16 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |