MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Tekrarlamalı güç kaynağı
2924029
Ex i tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Tehlike alanından beslemeli veya aktif 0/4 ... 20 mA sinyalleri Ex bölgedeki yüke (aktif veya pasif) iletir. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), geniş aralıklı besleme.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Tekrarlamalı güç kaynağı |
Ürün gamı | MACX Analog |
Uygulama | Analog IN |
Kanal sayısı | 1 |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Kademe tepkisi (10-90%) | < 600 µs (4 mA ... 20 mA için) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
İletim hatası maks. | < 0,1 % (nihai değer) |
İletim hatası, tipik | < 0,05 % (nihai değer) |
Elektriksel izolasyon | |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 60079-7 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
Besleme | |
Tanım | Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması |
Nominal besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Maks. akım tüketimi | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
Güç kaybı | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
Güç tüketimi | < 2,2 W |
Besleme | |
Tanım | İzolasyon güçlendiricinin çalışması |
Nominal besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Maks. akım tüketimi | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Güç kaybı | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
Giriş tanımlaması | Aktif akım girişi, kendinden güvenli |
Giriş sayısı | 1 |
Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
Transmiter besleme gerilimi | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
Giriş tanımlaması | Pasif akım girişi, kendinden güvenli |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Gerilim düşümü | < 3,5 V (giriş izolasyon kuvvetlendirme işlevinde) |
Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
Çıkış tanımı | Akım çıkışı (aktif ve pasif) |
Çıkış sayısı | 1 |
Gerilim çıkış sinyali | 1 V ... 5 V (iç direnç, 250 Ω, 0.1%) |
Konfigüre edilebilir DIP siviçler | |
Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (aktif) |
4 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
Hata anında çıkış karakteristiği | 0 mA (Girişte kablo kopması) |
≥ 22,5 mA (Girişte kablo kısa devresi) | |
Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
Çıkış tanımı | Akım çıkışı (aktif ve pasif) |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V (iç direnç, 250 Ω, 0.1%) |
1 V ... 5 V (iç direnç, 250 Ω, 0.1%) | |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (aktif) |
4 mA ... 20 mA (aktif) | |
0 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
4 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
Hata anında çıkış karakteristiği | 0 mA (Girişte kablo kopması) |
0 mA (Girişte kablo kısa devresi) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri: Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması | |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,2 V |
Maks. çıkış akımı Io | 93 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 587 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC/DC (Besleme klemensleri) |
253 V AC (Çıkış klemensleri) | |
125 V DC (Çıkış klemensleri) | |
I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Güvenlik verileri: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
Giriş gerilimi Ui | ≤ 30 V |
Giriş akımı Ii | ≤ 150 mA |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC/DC (Besleme klemensleri) |
253 V AC (Çıkış klemensleri) | |
125 V DC (Çıkış klemensleri) |
Veri haberleşmesi (baypas) | |
HART fonksiyonu | Evet |
Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 107,9 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifika | BVS 08 ATEX E 094 X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IECEx BVS 08.0035X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2022122316115974 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Sertifika | ZP/C031/20 |
Systematic Capability (SC / SILCL) | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | DNV 18.0138 X |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
İletilen girişim | |
Tanım | İletilen parazitler |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 16935.1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2924029 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356338172 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 189,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 147,1 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 367c4dc0-fbc8-4db5-b70d-89c229ca3ff9 |
Uyumlu Ürünler
-
GW HART USB MODEM - Kablo adaptörü 1003824
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Konnektör seti 1584393
Avantajlarınız
Düşük dirençli sistemler için HART empedansını artırmak için DIP anahtarları ile aktif edilebilir 250 Ω direnç
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
3 yollu elektriksel izolasyon
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli), HART iletişimciler için entegre soketleri ile
0/4 ... 20 mA giriş, [Ex ia] IIC (güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş)
Dijital HART haberleşme sinyallerinin çift yönlü iletimi
0/4 ... 20 mA çıkış (aktif ya da pasif), 0/1 ... 5 V, DIP anahtarı üzerinden seçilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018