FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031

10/100 Mbps sekiz RJ45 portlu Yönetilebilir Ethernet switch, bir SC format fiber optik port ve işletme sıcaklığı -10°C ... +60°C

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
-40 - 75°C ve -10 - 60°C sıcaklık tipleri
Konfigüre edilebilen LED ve uzak alarm kontaklı kapsamlı web diyagnostikler
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Güvenli web tabanlı ve SNMP tabanlı yönetim
Eşsiz cleanup fonksiyonu kullanılmayan konfigürasyon sayfalarını saklayarak, karmaşıklığı, bakımı ve kalıkış zamanlarını azaltır
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır