VIOK 1,5-3D/PE - Motor klemensi
2718206

Motor klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 2., 3. ve 4. katman, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu klemensin 2 geçiş katı ve 2 bara katı vardır
İkinci geçiş katı üzerinden kontrol edilen programlanabilir veya kendi kendini izleyen sensörler için kullanılır