TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Ethernet genişletici
2702253

Yönetilebilir Ethernet genişletici, noktadan noktaya bağlantılar için, 15,3 Mbps'e kadar veri iletim hızı, 20 km'ye kadar mesafeler için tesisata ait bakır kabloları yeterlidir, değiştirilebilir aşırı gerilim koruma, 1 SHDSL port, 1 LAN port, Ethernet üzerinden diyagnostik

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

20 km'ye kadar uzaklık
2 telli çalışmada 15.3 Mbps'ye kadar
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
Otomatik topoloji ve veri hızı algılama
Tüm standart Ethernet protokollerinin şeffaf iletimi, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP dahil
Ağ şeffaflığı (IP konfigürasyonu gerekli değil)
Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Alarm ve sinyal çıkışı
IP üzerinden uzaktan diyagnostik ve SNMP üzerinden otomatik olay mesajları
SHDSL arabiriminin entegre aşırı gerilim koruması
Yönetilen ve Yönetilmeyen Ethernet genişleticiler ile noktadan noktaya bağlantılarda kullanın
Kritik IP ağlarını VLAN ile sanal olarak ayırın
RSTP yedekliliği üzerinden kullanılabilirliği artırın