PTMC 1,5-2 /OG - Mmarşaling bağlantı paneli
3270436

Mmarşaling bağlantı paneli, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, bir kapak flanşı üzerine takılır, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygun aksesuarlar ile DIN rayı montajı ve panel kesikleri için elverişli
Modüler prensip sayesinde ayrı ayrı kurulum
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100'e göre veya sınırsız renk konfigürasyonu imkanı.
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları