DF-PTMC-NS
-
Adaptör
3270403
Adaptör, DIN ray üzerine montaj için, genişlik: 22 mm, yükseklik: 64 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 22 mm |
| Yükseklik | 64 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 21,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 29 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ürün numarası | 3270403 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6ZWX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626061078 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,89 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,89 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809997
-
ZBF10 CUS - Etiket şeridi yassı 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810025
-
UC-TMF 10 - Klemens etiketleri 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0824662
-
UCT-TMF 10 - Klemens etiketleri 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0829679
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
Avantajlarınız
Kolay markalama seçenekleri
PTMC'ye takılma amaçlı aksesuarlar
DIN raylarına montaj imkanı sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018