UIK 35 BU - Tesisat klemensi
3006302

Tesisat klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 125 A, Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Düz distribütör kullanım için özellikle düşük profilli dizaynı ile kurulum terminal blokları
DIN rayına klemensleri asimetrik düzenleme klemensleri geçmişte yönlendirilmesini nötr bara sağlar