UK 5-HESILA 250 N - Sigortalı klemens
3000542

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 6,3 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit:  0,2 mm2- 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler