ELR H5-SC-230AC/500AC-9 - Hibrit motor yol vericiler
2900539

550 V AC'ye kadar olan 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol vericiler, 230 V AC giriş, 9 A çıkış akımı.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler
Düşük aşınmalı anahtarlama