PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
-
Güvenlik röleleri
2900525
ENISO13849'a göre SIL3 veya Cat.4, PLe'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanallı çalışma, 2 kumanda devresi, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSRclassic |
| Uygulama | Acil durdurma |
| Güvenlik kapısı | |
| Kontrol | 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Tipik tepki süresi | tip. 150 ms (Us autostart için) |
| tip. 100 ms (Us manüel, izlemeli başlatma) | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | tip. 250 ms (Us / A1 ile kontrol edildiğinde) |
| Tipik bırakma zamanı | tip. 20 ms (Us'de sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
| tip. 45 ms (Us'de/A1 ile talep edildiğinde) | |
| Geri kazanım süresi | < 1 s (Boot zamanı) |
| 1 s (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 70 mA (US'de) |
| US'deki güç tüketimi | tip. 1,68 W |
| Kapama akımı | < 3,5 A (tip. olarak US, Δt = 3 ms) |
| Filtre süresi | 5 ms (Us değerinde gerilim çökmesi durumunda) |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
| Dijital: Mantık (S12, S22) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA |
| Kapama akımı | < 100 mA (Δt = 500 ms, S12'de Us/Ix ile) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, S22'de Us/Ix ile) | |
| Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
| Uyum | ∞ |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | 38 mA (tip. olarak S12'de US) |
| -38 mA (tip. olarak S22'da US) | |
| Dijital: Başlatma devresi (S34, S35) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V |
| Kapama akımı | < 6 mA (tip. olarak S34/35'te US ile) |
| Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | 0 mA (tip. olarak S34'de US) |
| 1 mA (tip. olarak S35'de US) | |
| Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24) | |
| Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 N/O kontak, güvenlikle ilgili, topraksız |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (Büyük yük) |
| 4 A gL/gG (Düşük yük) | |
| Röle: Sinyal devresi (31/32) | |
| Çıkış tanımı | Paralel 2 N/C kontak, emniyetle ilgili olmayan, topraksız |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 sinyal devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (Sinyal devresi) |
| Sq. toplam akım | 36 A2 |
| Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | Zayıflama ve yük sınır eğrisini dikkate alın |
| Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Durum göstergesi | 3 x LED (yeşil) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 2900525 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA114 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356515658 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 183,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137,48 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3068f181-a8f2-4f0d-a528-65f1f0e281e0 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,28 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Güçlendirilmiş izolasyon
2 kanal kontrol
2 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018