MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - Solenoid sürücü
2865764

Ex i selenoid sürücü. Ex bölgesine monte edilmiş Ex i selenoid valflerin, alarm modüllerinin veya LED'lerin kendinden güvenli kontrolü için. 40 mA akım sınırlaması. Grup IIC'ye kadar gazlar için, döngü beslemeli, elektriksel izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi 3, Vidalı bağlantı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle mekanik uyumlu
Standart selenoid vana ile uyumlu çeşitli çıkış karakteristik eğrileri
Döngü beslemeli: Gerekli güç giriş tarafındaki kontrol sinyaliyle sağlanır.
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Çıkış: [Ex ia] IIC/[Ex ia] IIB
2 yollu elektriksel izolasyon
Giriş: 19,2 V DC … 30 V DC