Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865751

Serbestçe programlanabilir Ex i sıcaklık ölçüm transdüseri, analog çıkış ve 3 sınır değer rölesi, kendinden güvenli sinyal girişleri, 2, 3 veya 4 kablolu teknolojide dirençli termometre, termokupllar, geniş aralıklı besleme ile. Standart konfigürasyon, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Vidalı bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dirençli termometreler, termokupllar, direnç tipi sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Programlanabilir giriş ve çıkış
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Üç sınır değer rölesi, safe sınır değer rölesi olarak kombine şekilde kullanılabilir
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Fark sıcaklıklarını ölçer