MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
-
Solenoid sürücü
2865515
Ex i selenoid sürücü. Ex bölgesine monte edilmiş Ex i selenoid valflerin, alarm modüllerinin veya LED'lerin kendinden güvenli kontrolü için. 58 mA akım sınırlaması. Grup IIB'ye kadar gazlar için, döngü beslemeli, elektriksel izolasyon, SIL 3, Vidalı bağlantı.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solenoid sürücü |
Ürün gamı | MACX Analog |
Kanal sayısı | 1 |
Uyumlu valf | ASCO Coil 302 (12 V) |
ASCO Coil 302 (24 V) | |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Not | Valf ve solenoid sürücülerin olası kombinasyonlarından yapılan alıntıdır. |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
Elektriksel izolasyon | |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
Güç kaybı | < 1,325 W |
Sinyal: Gerilim | |
Giriş sayısı | 1 |
Gerilim giriş sinyali | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maks. sinyal giriş akımı | 95 mA (Ue = 24 V DC) |
Sinyal: Gerilim | |
Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
Çıkış sayısı | 1 |
Çıkış gerilimi | ≥ 12,9 V DC (58 mA) |
akım sınırlaması | > 58 mA |
Yanıt süresi | < 20 ms |
Yüksüz gerilim | > 21,9 V DC |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Test soketi | |
Maks. çap | 2 mm |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Not | Aşağıdaki Ex i değerleri ATEX ve IECEx onayı için geçerlidir. Diğer tüm Ex onaylarının Ex i değerleri için ilgili sertifikalara bakmanız gerekir. |
Giriş gücü Pi | İhmal edilebilir |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,1 V |
Maks. çıkış akımı Io | 188 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 1,18 W |
Maksimum iç direnç Ri | 133,4 Ω |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 8 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 0,83 µF |
IIA/I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 5 mH / 510 nF, 1 mH / 560 nF, 0,5 mH / 660 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
Durum göstergesi | Sarı LED (anahtarlama durumu / çıkış devresi aktifken yanar) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 112,5 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIB | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2022122316115980 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIB, IIA | |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIB | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | DNV 18.0115 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2865515 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1214 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356160575 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 163,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 120,8 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 487ef39d-a7b3-40ac-8eae-deb292519f8f |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
DIN ray konnektörüyle mekanik uyumlu
Standart selenoid vana ile uyumlu çeşitli çıkış karakteristik eğrileri
Döngü beslemeli: Gerekli güç giriş tarafındaki kontrol sinyaliyle sağlanır.
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
2 yollu elektriksel izolasyon
Giriş: 19,2 V DC … 30 V DC
Çıkış [Ex ia] IIB
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018