MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - İzolasyon kuvvetlendirici
2865463

Ex i-Ex bölgedeki yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR sinyal çevirici. Sinyaller 2 transistör çıkışı (pasif) üzerinden güvenli bölgeye aktarılır. kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Sinyal çıkışı 2 hata sinyal çıkışı olarak da kullanılabilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, transistör çıkışı engellenir
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
4 yollu elektriksel izolasyon
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
2 sinyal çıkışı: transistör (pasif); 5 kHz'e kadar
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC