Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

F-MS 12 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2817987

Tip 2 aşırı gerilim arestörü, NS 35/7.5 üzerine monte edilen N-PE toplam akım kıvılcım aralıklı taban elemanı ve koruyucu fiş, gövde genişliği: 17.5 mm (1 Div.)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar