Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VAL-MS 400 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü
2816399

VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 400 V AC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar