Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
2801532

Topraklı dönüş iletkenli (artı kutbu) 48 V DC uygulamaları için üniversal varistör temelli plug-in yıldırım/aşırı gerilim arestörü, Yıldırım Koruma Seviyeleri III ve IV için riziko değerlendirmesi yok.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Konum başına 12,5 kA deşarj kapasitesi ile Yıldırım Koruma Seviyesi III ve IV içerisinde kullanıma yönelik (-) 48 V DC için aşırı gerilim koruma
Titreşime-dayanıklı mandallama, fişin sıkıca yerine oturmasını güvence altına alır