PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO dönüştürücüler
2708559

Entegre optik diyagnostikli fiber optik dönüştürücü, alarm kontağı, PROFIBUS için 12 Mbps'e kadar, tek fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (SC-duplex), 1300 nm, cam fiber kablo için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Her kaskad derinlik için bit retiming
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun