IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - Bus modülü
2703994

Inline, Bus modülü, PROFINET, RJ45 dişi konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s / 2 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Otomatik anlaşmalı ve otomatik çapraz karışmalı 802.3 standardına uygun 2x Ethernet bükümlü çift
İletim hızları 100 Mbps
PROFINET kontrolör aracılığıyla IP parametre ayarı
8 kutuplu RJ45 jakı aracılığıyla PROFINET ağına bağlantı
Ethernet arabirimi ile lojik arasında elektriksel yalıtım
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, SNMP aracılığıyla yönetim)
61 Inline cihazı bağlantısı
Maksimum 16 PCP cihaz bağlantısı
Desteklenen protokoller: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP ve MRP (yazılım 3.21'den itibaren)
PROFINET IRT (cihaz yazılımı 4.00 veya sonrası)
PROFINET spesifikasyonu V2.3 ile uyumluluk (cihaz yazılımı 4.00 veya sonrası)
PROFINET Netload Class III (yazılım 4.00'dan itibaren)
8 dijital giriş, 4 dijital çıkış (tümleşik)
Lokal bus'ta iletim hızının otomatik algılanması (500 kbps veya 2 Mbps)
PROFIsafe uygulamaları için onaylı